MAX551

量产

+3V/+5V、12位、串行、乘法DAC,10引脚µMAX封装

单通道、串行、电流输出DAC,采用µMAX封装

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:
    • +4.5V至+5.25V (MAX551)
    • +2.7V至+3.6V (MAX552)
  • 12.5MHz 3线串行接口
  • 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
  • 上电复位可将DAC输出清零
  • 异步清零输入可将DAC输出清零
  • 在电压模式或双极性模式下采用单电源供电
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器数字输入
  • 电源电流:0.4µA
  • 10引脚µMAX封装
MAX551
+3V/+5V、12位、串行、乘法DAC,10引脚µMAX封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX551的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览