MAX5482
量产10位、非易失、线性变化数字电位器
单路1024抽头数字电位器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1024抽头位置
- 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
- 16引脚(3mm x 3mm x 0.8mm) TQFN或14引脚TSSOP封装
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 10kΩ和50kΩ端到端电阻
- 通过引脚选择SPI兼容串行接口或增/减数字接口
- 1µA (最大)待机电流
- +2.7V至+5.25V单电源供电
- ±2.5V双电源供电
MAX5481–MAX5484是10位(1024抽头)非易失、线性变化、可编程分压器和可变电阻器,能实现机械电位器的功能,但是采用可引脚配置的3线串行SPI™兼容接口或增/减数字接口替代了机械装置。MAX5481/MAX5482是3端分压器,MAX5483/MAX5484是2端可变电阻器。
MAX5481–MAX5484具有内部、非易失、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),用于存储上电时滑动端的初始位置。3线SPI兼容串行接口允许以高达7MHz的数据速率进行通信。还提供引脚可选的增/减数字接口。
MAX5481–MAX5484非常适合需要数字控制电位器的应用场合。用作分压器或可变电阻器时(参见完整数据资料中的Selector Guide),提供两种端到端电阻(10kΩ和50kΩ)。端到端标称电阻温度系数为35ppm/°C,而比例温度系数仅为5ppm/°C,因此这些器件非常适用于那些要求低温度系数分压器的应用,例如低漂移、可编程增益放大器。
MAX5481–MAX5484可采用+2.7V至+5.25V单电源供电或±2.5V双电源供电。向非易失存储器写数据时,该系列器件消耗400µA (最大值)电源电流,待机电源电流为1.0µA (最大值)。MAX5481–MAX5484采用节省空间的(3mm x 3mm)、16引脚TQFN或14引脚TSSOP封装,可工作在扩展级(-40°C至+85°C)温度范围。
应用
- 增益与失调调节
- LCD对比度调节
- 低漂移可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 压力传感器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5482ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5482ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX5482EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5482EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5482EUD+ | 量产 | |
MAX5482EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5482的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论