MAX5440

推荐新设计使用

立体声音量控制,带有rotary编码接口

旋转编码接口,利用灰度编码控制音量和音频均衡

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对数调节音量,步长为2dB (31级)
  • 低功耗滑动端缓冲器具有0.003%的THD
  • 工作于单电源+2.7V至+5.5V或双电源±2.7V
  • 关断时电源电流为0.5µA
  • 内置偏压发生器
  • 无杂音切换
  • 固定40kΩ端到端电阻
  • 静音抑制达-90dB (典型值)
  • 上电复位至-12dBFS滑动端位置
MAX5440
立体声音量控制,带有rotary编码接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5406 音频处理器,带有按钮接口
音量控制器件 7
MAX5456 量产 立体声音量调节电位器,带有按钮接口
MAX5457 量产 立体声音量调节电位器,带有按钮接口
MAX5407 量产 32抽头、音频对数音量调节数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5440的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览