MAX5406

音频处理器,带有按钮接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成了全部所需的运算放大器和电位器,提供音量、均衡、音质、Ambience、静音、低音、高音、重低音、伪立体声控制
  • 32抽头音量控制(2dB步长)
  • 小尺寸、7mm x 7mm、48引脚TQFN封装和48引脚TSSOP封装
  • +2.7V至+5.5V单电源或±2.7V双电源供电
  • 无杂音切换和控制
  • 静音功能< -90dB (典型值)
  • 通道隔离度> -70dB (典型值)
  • 两路单端或差分立体声输入,可用于两路叠加/混音
  • 去抖的按钮接口配合瞬时接通的开关或微处理器(µP)工作
  • 低至0.2µA (典型值)关断电流
  • 关断状态下可保存所有控制设置
  • 10kΩ负载下,THD为0.02% (典型值),输出噪声为25µVRMS (典型值)
  • 单端应用时内部产生1/2满量程偏置电压
  • 上电时音量设定到-20dB
  • 模拟输入端集成的无源RF滤波器可抑制高频信号耦合到扬声器输
  • MAX5406
    音频处理器,带有按钮接口
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    音量控制器件 2
    MAX5456 量产 立体声音量调节电位器,带有按钮接口
    MAX5457 量产 立体声音量调节电位器,带有按钮接口
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5406的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论