MAX543
量产串行、CMOS、12位乘法DAC,8引脚封装
单通道、串行、电流输出DAC,采用SO封装
- 产品模型
- 16
产品详情
- 12位精度,采用8引脚MiniDIP或SO封装
- 快速3线串行接口
- 低INL和DNL(±1/2 LSB最大值)
- 增益精度可达±1LSB(最大值)
- 低增益温度系数(最大值5ppm/°C)
- 采用+5V或+15V电源供电
- TTL/CMOS兼容
- ESD保护
MAX543是一款12位电流输出乘法数模转换器(DAC),采用节省空间的8引脚DIP封装和8或16引脚表面贴装SO封装。其3线串行接口节省了额外的电路板空间,同时降低了功耗。当与带有串行端口的微处理器(µP)一起使用时,MAX543有效地减少了从输入引脚到输出的数字噪声馈通。串行端口可用作专用模拟总线,并在MAX543使用期间保持不活动状态。串行接口还降低了光隔离或变压器隔离应用的复杂性。
MAX543包含一个12位R-2R型DAC、一个串行输入、并行输出移位寄存器、一个DAC寄存器和控制逻辑。在时钟(CLK)脉冲的上升沿,串行输入(SRI)数据被移入MAX543。当所有数据都输入完毕后,通过将低电平有效的LOAD输入置为低电平,将数据传输到DAC寄存器中。MAX 543采用+5V或+15V单电源供电。采用+5V电源时,数字输入兼容TTL和+5V CMOS。采用+15V电源时,可保持高电压CMOS兼容性。Maxim MAX543使用的低温度系数薄膜电阻经过激光调整,线性度达到±¼ LSB,增益精度优于±1 LSB。数字输入受到静电放电(ESD)损坏保护,可以承受超过5,000V(典型值)的ESD电压
应用
- µP控制系统
- 自动校准
- 数控滤波器
- 运动控制系统
- 可编程放大器/衰减器
参考资料
数据手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX543ACPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543AEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BCPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BCWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BCWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX543BEPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX543BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX543BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX543ACSA+ | 量产 | |
MAX543AESA+ | 量产 | |
MAX543AESA+T | 量产 | |
MAX543BESA+ | 量产 | |
MAX543BESA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX543BCSA+ | 量产 | |
MAX543BCSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
乘法型电流输出DAC 1 | ||
MAX551 | 量产 | +3V/+5V、12位、串行、乘法DAC,10引脚µMAX封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX543的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论