MAX5387

量产

双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器

双通道、256级、I²C、低电压数字电位器,供电电压低至2.6V

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路、256抽头线性电位器
  • +2.6V至+5.5V单电源供电
  • < 1µA的低静态电流
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  • I²C兼容接口
  • 上电时抽头设置在中间位置
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX5387
双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 5
MAX5479 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5478 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5477 量产 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5388 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5393 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5392EVMINIQU

MAX5387和MAX5392评估系统

特性和优点

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 控制多达八个电位器
  • 可配置器件地址和固定器件地址
  • 采用I²C兼容串口或独立的2线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5392评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5392M 50kΩ双通道数字电位器IC。MAX5392M IC为双通道、易失、50kΩ、256抽头电位器,通过I²C兼容串口(或独立的2线串口)通信。

MAX5392EVMINIQU+评估系统(EV system)包括评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板通过2线串口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5392的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。该评估板软件还可以评估MAX5387。评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

MAX5392 IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5392时,请定购评估系统(MAX5392EVMINIQU+)。

该评估板还可以评估MAX5392L (10kΩ)和MAX5392N (100kΩ)。评估板上带有两个MAX5387 IC的PCB焊盘,允许用户独立控制多达八个电位器。如需评估MAX5387,请定购样品并将IC安装在U1和/或U2 PCB焊盘处。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

MAX5387EVMINIQU

MAX5387评估系统

特性和优点

  • 2.6V至5.25V单电源供电
  • 控制多达八个电位器
  • 采用I²C兼容串口或独立的2线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5387评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5387L 10kΩ双通道数字电位器。MAX5387评估板预先安装了两片MAX5387L IC,通过I²C兼容串口(或通过独立的2线串口)通信。

MAX5387EVMINIQU+评估系统(EV system)包括评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过2线串口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5387的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5392。评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

MAX5387 IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的2.6V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5387时,请定购MAX5387EVMINIQU+。

评估板还可以评估MAX5387M和MAX5387N。评估板上带有两个MAX5392 IC焊盘,允许用户独立控制多达八个电位器。如需评估MAX5392,请定购样品并将其安装到U3和U4位置。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

MAX5392EVMINIQU
MAX5387和MAX5392评估系统
MAX5387EVMINIQU
MAX5387评估系统

参考电路

MAXREFDES89
MAXREFDES89 参考设计

MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

特性和优点

特征

  • 7V至36V电源电压范围
  • 板载DC-DC转换器,为mbed电路板提供VIN
  • 提供mbed库文件
  • 2A (最大值)电流调节限值/电机驱动器
  • 提供四片电机驱动器
  • Arduino平台规格

竞争优势

  • 安全:25%纹波电流调节;灵活:较宽电源电压范围
  • 低RON节省功耗
  • 可靠:GND/VCC短路保护

应用

  • 工业自动化
  • 打印机扫描仪
  • 自动售货机和游戏机
  • 机器人

MAXREFDES89
MAX14871 Full-Bridge DC Motor Driver mbed Shield

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5387的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览