MAX5085
量产65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
200mA、65V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TDFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围(6.5V至65V)
- 高效散热的3mm x 3mm 6引脚TDFN封装,在+70°C下可耗散1.905W功率
- 确保200mA输出电流
- 空载时电源电流为50µA
- 预置3.3V、5.0V输出电压或可调(2.54V至11V)输出电压
- 远端负载检测
- 热关断和短路保护
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
- SET输入用于调节输出电压
- 使能输入
MAX5084/MAX5085高压线性稳压器的输入电压范围为6.5V至65V,提供高达200mA的输出电流。该系列器件在空载时仅消耗50µA (典型)的静态电流,关断模式(EN拉低)下仅消耗6µA电流。两款器件都含有SET输入,当SET输入接地时,可选择5V (MAX5084)或3.3V (MAX5085)的预设输出电压。另外,可以将SET引脚通过电阻分压网络接到稳压器输出端,在2.54V至11V范围内调节输出电压。MAX5084/MAX5085还包括一个OUT_SENSE引脚,能对负载电压进行远端检测,从而消除由引线电阻引起的压降。两款器件均具有短路保护和热关断功能。
MAX5084/MAX5085工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,并采用节省空间的3mm x 3mm、高效散热的6引脚TDFN封装。
应用
- 家庭安全设施
- 工业
- 电信/网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5085ATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5085ATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5085ATT+ | 量产 | |
MAX5085ATT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论