MAX5084

量产

65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装

200mA、65V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TDFN封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围(6.5V至65V)
  • 高效散热的3mm x 3mm 6引脚TDFN封装,在+70°C下可耗散1.905W功率
  • 确保200mA输出电流
  • 空载时电源电流为50µA
  • 预置3.3V、5.0V输出电压或可调(2.54V至11V)输出电压
  • 远端负载检测
  • 热关断和短路保护
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
  • SET输入用于调节输出电压
  • 使能输入
MAX5084
65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
MAX5087 量产 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX6796 量产 高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5084的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览