MAX4639

量产

3.5Ω、单路8:1及双路4:1、低电压模拟多路复用器

低导通电阻8:1和双4:1复用器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RON符合规格
    • 3.5Ω(+5V或±2.5V电源)
    • 6Ω(+3V电源)
  • 确保通道间RON匹配:0.4Ω
  • 信号范围内确保1Ω RON平坦度
  • 支持较低漏电流
    • +25°C时为0.25nA
    开关时间:tON = 18ns,tOFF = 7ns
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • ±2.5V双电源供电
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 串扰:-80dB (1MHz)
  • 关断隔离:-60dB (10MHz)
MAX4639
3.5Ω、单路8:1及双路4:1、低电压模拟多路复用器
MAX4638、MAX4639:引脚配置/功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
MAX4617 量产 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4618 量产 高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览