MAX4618

量产

高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速开关时间
    • 15ns tON
    • 10ns tOFF
  • 与工业标准74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583引脚兼容
  • 导通电阻符合规格
    • 10Ω(最大值,+5V电源)
    • 20Ω(最大值,+3V电源)
  • 确保通道间导通电阻匹配:1Ω(+5V单电源)
  • 支持低关断漏电流:+25°C时为1nA
  • 支持低导通漏电流:+25°C时为1nA
  • +2V至+5.5V单电源供电
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低串扰: < -96dB
  • 高关断隔离度: < -93dB
  • 低失真: < 0.017% (600Ω)
MAX4618
高速、低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4618的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览