MAX4454
量产低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出
- 产品模型
- 4
产品详情
- 620µA超低电源电流
- 高速(MAX4452/MAX4453/MAX4454)
- -3dB带宽为200MHz
- 0.1dB增益平坦度:30MHz
- 压摆率:95V/µs
- 高速(MAX4352/MAX4353/MAX4354)
- -3dB带宽为80MHz
- 0.1dB增益平坦度:4MHz
- 压摆率:240V/µs
- +3V/+5V单电源供电
- 轨到轨输出
- 超小型SC70-5、SOT23-5、SOT23-8和薄型SOT23-8封装
MAX4452/MAX4352单通道、MAX4453/MAX4353双通道和MAX4454/MAX4354四通道放大器兼具高速性能和超低功耗。MAX4452/MAX4453/MAX4454为单位增益稳定型,可实现200MHz的-3dB带宽,而MAX4352/MAX4353/MAX4354针对+5V/V的最小闭环增益进行了补偿,可实现80MHz的-3dB带宽。这些器件中每个放大器的电源电流消耗仅为620µA。
这些放大器采用+2.7V至+5.25V单电源供电,并具有轨到轨输出。除了323MHz/mA的出色速度/功率比外,这些器件还具有95V/µs的压摆率和20ns的快速上升和下降时间。这些器件非常适合需要宽带宽的低功耗/低电压系统,例如手机和遥控门锁系统。
MAX4452/MAX4352采用微型5引脚SC70和SOT23封装,而MAX4453/MAX4353采用小型8引脚SOT23、薄型SOT23和SO封装。MAX4454/MAX4354采用节省空间的14引脚TSSOP和SO封装。
应用
- 音频系统
- 基带应用
- 电池供电应用
- 遥控钥匙
- 便携式通信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4454ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4454ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4454EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4454EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4454ESD+ | 量产 | |
MAX4454ESD+T | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4454EUD+ | 量产 | |
MAX4454EUD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4454的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论