MAX4444

量产

超高速、低失真、差分至单端线接收器,带有使能端

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5000V/µs压摆率(MAX4444)
  • +2V/V内部固定增益(MAX4444)
  • 外部增益选择(MAX4445,AVCL ≥ +2V/V)
  • -3dB带宽为550MHz
  • 5MHz时的SFDR为-60dB
  • 低差分增益/相位:0.07%/0.05°
  • 低噪声:fIN = 100kHz时为25nV/
  • 低功耗禁用模式将静态电流降至3.5mA
MAX4444
超高速、低失真、差分至单端线接收器,带有使能端
MAX4444、MAX4445:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX4444EVKIT

MAX4444和MAX4445评估板

特性和优点

  • 全功率带宽:500MHz
  • 压摆率:5000V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4444评估套件(EV套件)简化了MAX4444超快差分线路接收器的评估。该评估套件中包含的MAX4444具有+2V/V的固定增益。该评估套件还可用于评估可调增益版本MAX4445,该器件在最小增益为+2V/V时保持稳定。要评估MAX4445,请随MAX4444评估套件一起订购MAX4445ESE的免费样片。

 

应用

  • 数据采集
  • 差分到单端转换
  • 高速差分线路接收器
  • 高速仪表放大器
  • 医疗仪器
  • 双绞线至同轴转换器

MAX4444EVKIT
MAX4444和MAX4445评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4444的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览