MAX4432
最后购买期限双电源、180MHz、16位准确度、超低失真运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 37ns内实现16位准确建立(MAX4430/MAX4432)
- 1MHz、4VP-P输出时的SFDR为100dB
- 输入电压噪声密度:2.8nV/√Hz
- 开环增益:110dB(最小值)
- 145V/µs压摆率(MAX4431/MAX4433)
- 60mA高输出驱动电流
- 宽电压摆幅能够以≥ 4VP-P输入动态范围驱动ADC输入
- 采用节省空间的封装
- 5引脚SOT23 (MAX4430/MAX4431)
- 8引脚µMAX (MAX4432/MAX4433)
MAX4430/MAX4431单通道运算放大器和MAX4432/MAX4433双通道运算放大器具有宽带宽、37ns内的16位建立时间,并支持低噪声/低失真工作。MAX4430/MAX4432针对单位增益稳定性进行了补偿,小信号-3dB带宽为180MHz。MAX4431/MAX4433针对+2或更大的闭环增益进行了补偿,小信号-3dB带宽为215MHz。
MAX4430–MAX4433运算放大器中的每个放大器仅需要11mA的电源电流,同时实现125dB的开环增益。电压噪声密度低至2.8nV/√Hz,并在1MHz时提供100dB无杂散动态范围(SFDR)。上述特性使得这些运算放大器非常适合驱动现代高速14位和16位模数转换器(ADC)。
这些高速运算放大器具有宽输出电压摆幅,能够驱动输入动态范围≥ 4V和输出驱动电流高达60mA的ADC。MAX4430–MAX4433采用电压反馈架构,能够满足许多以前需依赖电流反馈型放大器应用的要求。
MAX4430/MAX4431采用节省空间的5引脚SOT23封装,MAX4432/MAX4433采用8引脚µMAX®封装。
应用
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4432EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4432EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4432EUA+ | ||
MAX4432EUA+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4432的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论