MAX4430

最后购买期限

双电源、180MHz、16位准确度、超低失真运算放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 37ns内实现16位准确建立(MAX4430/MAX4432)
  • 1MHz、4VP-P输出时的SFDR为100dB
  • 输入电压噪声密度:2.8nV/√Hz
  • 开环增益:110dB(最小值)
  • 145V/µs压摆率(MAX4431/MAX4433)
  • 60mA高输出驱动电流
  • 宽电压摆幅能够以≥ 4VP-P输入动态范围驱动ADC输入
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SOT23 (MAX4430/MAX4431)
    • 8引脚µMAX (MAX4432/MAX4433)
MAX4430
双电源、180MHz、16位准确度、超低失真运算放大器
MAX4430、MAX4431、MAX4432、MAX4433:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX1644 量产 2A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
MAX1623 量产 3A、低电压、降压型稳压器,内置同步整流与开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4430的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览