MAX4382
量产超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低成本、高速度:
- -3dB带宽为210MHz
- 0.1dB增益平坦度:55MHz
- 压摆率:485V/µs
- 禁用模式将输出置于高阻抗状态
- +4.5V至+11V单电源供电
- 轨到轨输出
- 输入共模范围扩展至VEE以上
- 低差分增益/相位:0.02%/0.08°
- 低失真(5MHz时)
- -65dBc SFDR
- 总谐波失真:-63dB
- 超小型6引脚SC70、6引脚SOT23、10引脚µMAX®、14引脚TSSOP和20引脚TSSOP封装
MAX4380–MAX4384系列运算放大器是单位增益稳定的器件,兼具高速性能、轨到轨输出和高阻抗禁用模式。这些器件采用+4.5V至+11V单电源或±2.25V至±5.5V双电源供电。共模输入电压范围扩展至负电源轨以上(单电源应用中的地电压)。
MAX4380–MAX4384中的每个运算放大器仅需要5.5mA的静态电源电流,同时实现210MHz的-3dB带宽、55MHz的0.1dB增益平坦度和485V/µs的压摆率。这些器件是需要宽带宽的低功耗/低电压系统(例如视频、通信和仪器仪表)的出色解决方案。
带禁用功能的单通道MAX4380采用超小型6引脚SC70封装。
应用
- 模数转换器接口
- 电池供电仪表
- CCD成像系统
- 数码相机
- 机顶盒
- 监控视频系统
- 视频线路驱动器
- 视频路由和切换系统
- 视频点播
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4382EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4382EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4382ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4382ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4382EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4382EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4382ESD+ | 量产 | |
MAX4382ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论