MAX4364
量产1.4W及1W、超小型、音频功率放大器,带有关断
- 产品模型
- 6
产品详情
- 1.4W给8Ω负载(MAX4364)
- 1W给8Ω负载(MAX4365)
- 0.04% THD+N (1kHz)
- 68dB PSRR (217Hz)
- 2.7V至5.5V单电源工作
- 5mA电源电流
- 低功率,10nA关断模式
- 引脚兼容于LM4861/LM4862/LM4864 (MAX4364)
- 上电与关断时无咔嗒声
- 过热与短路保护
- 采用TDFN,µMAX和SO封装
MAX4364/MAX4365是桥式音频功率放大器,可用于具有内置扬声器的便携式音频设备。MAX4364能够在5V单电源下输出1.4W,在3V单电源下输出500mW (8Ω负载)。MAX4365能够在5V单电源下输出1W,在3V单电源下输出450mW (8Ω负载)。MAX4364/MAX4365具有0.04%的THD+N (1kHz),68dB的PSRR (217Hz),关断模式下电源电流只有10nA。
MAX4364/MAX4365的桥式输出不再需要输出耦合电容,使外部元件数量更少。MAX4364/MAX4365还内置了直流偏置产生电路,无咔嗒声工作方式,短路和过热保护等功能。这两种器件都是单位增益稳定的,可以通过两个外部电阻来设置增益。
MAX4364采用小型8引脚SO封装。MAX4365采用薄型8引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和µMAX®封装。
应用
- 蜂窝电话
- 通用音频
- PDA
- 双向无线装置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4364ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+CGL | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA+TCGL | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA/V+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4364ESA/V+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4364的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论