MAX4312

量产

高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源供电:低至+4V
  • -3dB带宽:345MHz (MAX4311)
    -3dB带宽:150MHz (MAX4313)
  • 540V/µs压摆率(MAX4313)
  • 6.1mA低静态电源电流
  • 40ns通道切换时间
  • 超低10mVp-p开关瞬变
  • 差分增益/相位误差:0.06%/0.08°
  • 轨到轨输出:将150Ω驱动至供电轨的730mV范围内
  • 输入共模范围包含负供电轨
  • 低功耗关断模式
  • 采用节省空间的8引脚µMAX®和16引脚QSOP封装
MAX4312
高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
MAX4310、MAX4311、MAX4312、MAX4313、MAX4314、MAX4315:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4312的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览