MAX4311
量产高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单电源供电:低至+4V
- 345MHz -3dB带宽(MAX4311)
150MHz -3dB带宽(MAX4313) - 540V/µs压摆率(MAX4313)
- 6.1mA低静态电源电流
- 40ns通道切换时间
- 超低10mVp-p开关瞬变
- 差分增益/相位误差:0.06%/0.08°
- 轨到轨输出:将150Ω驱动至供电轨的730mV范围内
- 输入共模范围包含负供电轨
- 低功耗关断模式
- 采用节省空间的8引脚µMAX®和16引脚QSOP封装
MAX4310–MAX4315单电源多路复用放大器不仅支持高速工作、低毛刺开关,还具有出色的视频规格。该系列中的六种产品具有不同的多路复用器输入数量和增益配置。MAX4310/MAX4311/MAX4312分别集成了2/4/8通道多路复用器,以及针对单位增益稳定性进行优化的可调增益放大器。MAX4313/MAX4314/MAX4315分别集成了2/4/8通道多路复用器和+2V/V固定增益放大器。所有器件均具有40ns通道切换时间和10mVp-p低切换瞬变,是视频切换应用的适宜之选。它们采用+4V至+10.5V单电源或±2V至±5.25V双电源供电,并具有轨到轨输出和可扩展至负供电轨的输入共模电压范围。
MAX4310/MAX4311/MAX4312的-3dB带宽为280MHz/345MHz/265MHz,压摆率高达460V/µs。MAX4313/MAX4314/MAX4315的-3dB带宽为150MHz/127MHz/97MHz,压摆率高达540V/µs,固定增益为+2V/V,非常适合驱动后部端接电缆。静态电源电流低至6.1mA,而低功耗关断模式可将电源电流降至低至560µA,并将输出置于高阻抗状态。MAX4310–MAX4315的内部放大器在整个输出电压范围内保持低至8Ω的开环输出阻抗,充分减少了大多数轨到轨放大器典型负载下的增益误差和带宽变化。这些器件的差分增益和相位误差分别为0.06%和0.08°,非常适合广播视频应用。
应用
- 75Ω视频电缆驱动器
- 广播视频
- 闪存ADC输入缓冲器
- 高速信号处理
- 医疗成像
- 多媒体产品
- 视频交叉点切换
- 视频信号多路复用
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4311EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4311EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4311ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4311ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX4311EEE+ | 量产 | |
MAX4311EEE+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4311ESD+ | 量产 | |
MAX4311ESD+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4311ESD+ | 量产 | |
MAX4311ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论