MAX4214
量产高速、单电源、增益为+2、闭环、满摆幅缓冲器,带有使能端
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于+2V/V或-1V/V闭环增益的内部精密电阻
- 高速
- -3dB带宽为230MHz
- 0.1dB增益平坦度:90MHz (MAX4219/MAX4222)
- 压摆率:600V/µs
- 3.3V/5.0V单电源供电
- 轨到轨输出摆幅
- 输入共模范围扩展至VEE以上
- 低差分增益/相位误差:0.03%/0.04°
- 低失真(5MHz时)
- -72dBc SFDR
- 总谐波失真:-71dB
- 高输出驱动电流:±120mA
- 5.5mA低电源电流
- 关断电源电流:400µA (MAX4215/MAX4219)
- 节省空间的SOT23、µMAX®或QSOP封装
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222是增益为+2(或-1)的精密、闭环缓冲器,具有高压摆率、高输出驱动电流以及低差分增益和相位误差。它们采用3.15V至11V单电源或±1.575V至±5.5V双电源供电。输入共模电压范围扩展至负电源轨以上100mV,输出摆幅为轨到轨。
这些器件仅需要5.5mA的静态电源电流,同时实现230MHz的-3dB带宽和600V/µs的压摆率。此外,MAX4215/MAX4219具有禁用功能,可将每个缓冲器的电源电流降至400µA。输入电压噪声仅为10nV/root-Hz,输入电流噪声仅为1.3pA/root-Hz。该缓冲器系列非常适合需要宽带宽的低功耗/低电压应用,例如视频、通信和仪器仪表系统。对于空间敏感型应用,MAX4214采用微型5引脚SOT23封装。
应用
- ADC接口
- 电池供电应用
- CCD成像
- 视频线路驱动器
- 视频多路复用
- 视频路由和切换系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4214EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4214EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4214EUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4214EUK+ | 量产 | |
MAX4214EUK+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4214EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论