MAX4090

推荐新设计使用

3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流

3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 输入同步头钳位
  • 直流耦合输出
  • 低功耗关断模式可将电源电流降至150nA
  • 提供节省空间的SOT23、SC70和µDFN封装
MAX4090
3V/5V、6dB视频缓冲器,具有同步头钳位和150nA关断电流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
视频运算放大器(运算放大器) 7
MAX4450 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4380 量产 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4390 量产 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
MAX4389 量产 超小型、低成本、85MHz运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览