MAX4062

量产

差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.4V至5.5V单电源工作
  • 可调或固定增益可选
  • 高PSRR (1kHz时86dB)
  • 高CMRR (1kHz时70dB)
  • 低等效输入噪声
  • 集成麦克风偏置
  • 工作电流750µA
  • 关断电流0.3µA
  • ±4kV ESD保护(AUX_IN)
  • 满摆幅输出
  • THD+N:1kHz时0.04%
  • 提供节省空间的封装
    • 8引脚TDFN封装(MAX4060/MAX4061)
    • 8引脚µMAX封装(MAX4060/MAX4061)
    • 10引脚µMAX封装(MAX4062)
MAX4062
差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
MAX4400 量产 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
仪表放大器 1
MAX4462 量产 SOT23封装、3V/5V、单电源、满摆幅仪表放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4062的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览