MAX4060
最后购买期限差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.4V至5.5V单电源工作
- 可调或固定增益可选
- 高PSRR (1kHz时86dB)
- 高CMRR (1kHz时70dB)
- 低等效输入噪声
- 集成麦克风偏置
- 工作电流750µA
- 关断电流0.3µA
- ±4kV ESD保护(AUX_IN)
- 满摆幅输出
- THD+N:1kHz时0.04%
- 提供节省空间的封装
- 8引脚TDFN封装(MAX4060/MAX4061)
- 8引脚µMAX封装(MAX4060/MAX4061)
- 10引脚µMAX封装(MAX4062)
MAX4060/MAX4061/MAX4062是专为笔记本电脑及PDA的音频系统优化设计的差分输入麦克风前置放大器。这些器件的增益可调,有出色的电源抑制比和共模抑制比,非常适合于便携式音频系统中的低噪声应用。
MAX4060/MAX4062的输出可以切换,允许选择差分输入或单端、辅助麦克风放大器输入。另外,MAX4060/MAX4062还具有一个低噪声麦克风偏置发生器。MAX4061/MAX4062的差分增益由单个电阻设定。MAX4060具有10V/V的固定增益,并符合PC99/2001规范。MAX4061具有完全关断模式,在关断状态下,电源电流减小到0.3µA,到麦克风的偏置电流也被切断,最大限度节省了电能。
MAX4060工作于4.5V至5.5V的单电源,而MAX4061/MAX4062工作于2.4V至5.5V。所有器件的额定工作温度范围都可达到-40°C至+85°C。MAX4060/MAX4061有8引脚薄型QFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和8引脚µMAX®封装。MAX4062采用10引脚µMAX封装。
应用
- AES-42兼容麦克风
- 笔记本电脑音频系统
- PDA音频系统
- 信号调理
- 平板PC
- USB音频外设
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4060ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4060ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX4060ETA+T |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4060的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论