MAX3967
不推荐用于新设计270Mbps SFP LED驱动器
Viewing:
产品详情
- TX_DISABLE符合SFP标准
- +2.97V至+5.5V单电源供电
- 可调节的温度补偿
- 可调节的调制电流
- 补偿输出降低电源噪声
- 可编程LED预偏置电压
- 提供24引脚QFN封装或裸片
MAX3967是一款可编程LED驱动器,用于最高270Mbps数据速率的光发送器。电路包括:带可编程温度系数的高速电流驱动器、LED预偏置电压调节以及禁用功能电路。电路接受PECL数据输入,工作在+2.97V至+5.5V电源电压。
SFP LED驱动器可以将高达100mA的电流切入典型的高速发光二极管。随着温度升高,器件的调制电流可按照温度系数增大,温度系数可编程范围:2500ppm/°C至12,000ppm/°C。调制电流由一只外部电阻设置。
MAX3967 LED预偏置电压可设置在400mV至925mV。预偏置电路产生峰值电流,改善LED的切换速度。
补偿电流输出有助于维持恒定的电源电流,降低发送模块产生的EMI和电源噪声。MAX3967提供裸片形式,或4mm x 4mm的24引脚、薄型QFN封装。
应用
- 155Mbps LAN ATM收发器
- ESCON接收器
- 高速以太网/FDDI
- 多模LED发送器
- SFP收发器
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
光学限幅放大器 1 | ||
MAX3969 | 不推荐用于新设计 | 200Mbps SFP限幅放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3967的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论