MAX3967A: 利用MAX3967A及峰化电路改善低速LED的响应特性

2006-11-16

摘要

本应用笔记介绍一种简单的并联峰化技术,能够有效提高LED眼图质量和边沿速率。低速、低功耗应用对成本要求非常苛刻,大多采用长波LED。MAX3967A是用于光纤发送器的可编程LED驱动电路,工作速率高达270Mbps。具有可编程温度系数的高速电流驱动电路,支持LED预偏置电压调整及禁用功能。电路可接受PECL数据输入,采用+2.97V至+5.5V单电源供电。SFP LED驱动电路能够将100mA电流注入典型的高速发光二极管,通过一个外部电阻设置调制电流。随着温度升高,器件调制电流降低,可以在2500ppm/°C至12,000ppm/°C之间设置温度系数。MAX3967能够提供较大的调制电流,调整驱动电路提高响应时间。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目