MAX38903C

推荐新设计使用

1.7V—5.5VIN、1A、低噪声LDO线性调节器,采用TDFN和WLP封装

MAX38903A/B/C/D为低噪声、线性调节器,可提供高达1A输出电流,输出噪声仅为7μVRMS

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的工作范围
    • 1.7V至5.5V输入电压范围
    • 0.6V至5.3V可编程输出电压
    • 1A最大输出电流
    • 100mV最大压差 @ 1A负载
    • 关断电源电流小于1μA
  • 降低噪声、提高精度
    • 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
    • 7µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
    • 1200µA工作电源电流
    • 70dB PSRR @ 10kHz
  • 支持易用性和可靠保护
    • 采用4µF (最小值)输出电容,非常稳定
    • 可编程软启动斜率
    • 过流和过热保护
    • 输出至输入反灌电流保护
    • 电源就绪输出
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • 1.4mm x 1.4mm、3 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
    • -40°C至125°C工作温度范围
MAX38903C
1.7V—5.5VIN、1A、低噪声LDO线性调节器,采用TDFN和WLP封装
MAX38903A, MAX38903B, MAX38903C, MAX38903D: Typical Operating Circuits
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX38903EVKIT#TDFN

MAX38903A/MAX38903B 评估套件

特性和优点

  • 评估10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38903A/MAX38903B IC
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX38903B,板载输出设置为3.3V)
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX38903A,更换IC)
  • 输出电流高达1A
  • 经过验证的2层1 oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38903 TDFN评估套件(EV kit)用于评估MAX38903A/MAX38903B IC家族低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903BATB+。

应用

  • 音频系统
  • 通信电路
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38903EVKIT#WLP

MAX38903C/MAX38903D评估套件

特性和优点

  • 评估采用9焊球(1.4mm x 1.4mm) WLP封装的MAX38903C/MAX38903D IC。
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(MAX38903C,板载输出设置为3.3V)
  • 1.2V至5.0V工厂预设输出电压(MAX38903D,更换IC)
  • 输出电流高达1A
  • 经过验证的2层1oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38903晶圆级封装(WLP)评估套件(EV kit)用于评估MAX38903C/MAX38903D IC家族低噪声线性稳压器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供0.6V至5.0V范围内的输出电压,提供高达1A电流。评估套件已安装MAX38903CANL+。

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38903EVKIT#TDFN
MAX38903A/MAX38903B 评估套件
MAX38903EVKIT#TDFN: Board Photo
MAX38903EVKIT#WLP
MAX38903C/MAX38903D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38903C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览