MAX3744
2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
2.7Gbps互阻放大器,用于数字诊断SFP模块
Viewing:
产品详情
- 高达2.7Gbps (NRZ)的数据速率
- 采用4引脚TO-46头(MAX3744)的RSSI设备
- 输入电流低于100µAP-P时具有10psP-P的确定性抖动
- 2.1GHz带宽内输入参考噪声为330nARMS
- +3.3V供电时电源电流为28mA
- 2GHz小信号带宽
- 2.0mAP-P AC过载
- 裸片尺寸:30mil x 50mil
MAX3744/MAX3745互阻放大器为高达2.7Gbps的通信系统提供了一种紧凑、低功耗的解决方案。它们在2.1GHz带宽(BW)、0.85pF输入电容的情况下具有330nA输入参考噪声。该器件还具有大于2mAP-P的AC输入过载。
这些器件采用+3.3V单电源供电,功耗为93mW。MAX3744/MAX3745为紧凑的30mil x 50mil裸片,不需要外部补偿电容。通过与VCC连接的片上580Ω电阻为光电二极管提供正偏置,提供了一种节省空间的滤波器连接。这些性能允许该器件与光电二极管一起很容易地安装到低成本的TO-46或TO-56头内。
MAX3744与MAX3748A接收器芯片组采用Maxim接口技术提供RSSI输出。MAX3744前置放大器、MAX3748A后置放大器与DS1858/DS1859 SFP控制器满足所有SFF-8472数字诊断的需求。
应用
- 优化于SFP光接收器
- 高达2.7Gbps的SFF/SFP光接收器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3744的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论