MAX32664
量产超低功耗生物识别传感器集中器
低功耗传感器集中器家族,与多个Maxim生物识别传感器可靠通信
- 产品模型
- 18
产品详情
- 生物识别传感器集中器应用算法支持更快上市时间
- 基于手指(版本A)的算法测量
- 脉搏心率
- 脉搏血氧饱和度(SpO2)
- 提供原始和计算得到的数据
- 基本外设混合优化尺寸和性能
- 1个从机I2C接口,用于与主机控制器通信
- 1个主机I2C接口,用于与传感器通信
- 32.768kHz RTC
- FIFO提供最低程度的主机处理器介入
- 安全、经过认证的固件升级
MAX32664为传感器集中器家族,带有适合可穿戴设备的嵌入式固件和算法。器件无缝支持客户所需的传感器功能,包括与Maxim的光学传感器方案通信,以及为外部提供原始或计算得到的数据。在实现以上功能的同时,保证系统总功耗在控制范围之内。
MAX32664版本A支持MAX30101/MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,适用于基于手指的可穿戴健康应用。
MAX32664版本B支持MAX86140/MAX86141,适用于基于腕戴的监测。
传感器集中器接口提供可连接到微控制器主机的快速模式、I2C从机接口。第二个I2C接口专用于与传感器通信。
微小尺寸(1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装),允许集成到极小体积的应用设备。
应用
- 可穿戴设备
- 耳戴式设备
- 可穿戴医疗设备
- 便携式医疗设备
- 移动设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 7
技术文章 4
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32664GTGA+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGA+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGB+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGB+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGD+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGD+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GTGZ+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX32664GWEA+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEA+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEB+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEB+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEC+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEC+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWED+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWED+T | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX32664GWEZ+ | 16-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX32664GTGA+ | 量产 | |
MAX32664GTGA+T | 量产 | |
MAX32664GTGB+ | 量产 | |
MAX32664GTGB+T | 量产 | |
MAX32664GTGC+ | 量产 | |
MAX32664GTGC+T | 量产 | |
MAX32664GTGD+ | 量产 | |
MAX32664GTGD+T | 量产 | |
MAX32664GTGZ+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 10
- A: Finger HRM & SpO2 Firmware v10.3.0, 10.3.0
- B: Wearable HRM Firmware v20.12.0, 20.12.0
- B: Wearable HRM Firmware v20.13.19, 20.13.19
- C: Wearable HRM&SpO2 firmware v30.13.30, 30.13.30
- C: Wearable HRM&SpO2 firmware v30.13.31, 30.13.31
- D:Finger BPT, HRM & SpO2 firmware 40.6.0, 40.6.0
- C: Wrbl HRM&SpO2 FW v32.9.23 - MAXM86161, 32.9.23
- C: Wrbl HR&SpO2 FW 32.9.29 MAXM86161 LIS, 32.9.29
- C: Wrbl HR&SpO2 FW 32.9.33 MAXM86161 LIS, 32.9.33
- C: Wrbl HR&SpO2 FW 32.9.34 MAXM86161 LIS, 32.9.34
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32664的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论