MAX31865

量产

RTD至数字输出转换器

完整解决方案,采用带有RTD故障检测和输入电压保护的数字温度读取

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

    • 高度集成降低系统成本、简化设计并缩短设计周期
      • 简便的RTD铂电阻至数字转换器
      • 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
      • 兼容2线、3线和4线传感器连接
      • SPI兼容接口
      • 20引脚TQFN和SSOP封装
    • 高精度设计方便满足误差预算
      • 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
      • 整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
      • 全差分VREF输入
      • 转换时间:21ms (最大值)
    • 集成故障检测提高系统可靠性
      • ±45V输入保护
      • 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
MAX31865
RTD至数字输出转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31865EVKIT

MAX31865评估板

特性和优点

  • 方便评估MAX31865
  • 完备安装并经过测试
  • USB HID接口
  • 评估板硬件电路通过USB供电(提供USB电缆)
  • Windows XP®-、Windows Vista®-和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS规范
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX31865评估板(EV kit)为评估MAX31865 RTD数字转换器提供必要的硬件和软件(图形用户界面),评估板安装了MAX31865ATP+以及USB-SPI转接电路。
MAX31865评估软件通过评估板的USB-SPI主机电路,控制器件的操作。
评估板上没有安装RTD,为了测量温度,用户需要安装RTD。该评估板针对PT1000 RTD进行优化,如需评估其它RTD,需要更换外部参考电阻。

应用

  • 工业设备
  • 仪表
  • 医疗装置

MAX31865PMB1

MAX31865外设模块

特性和优点

  • 将铂RTD电阻简单转地换为数字值
  • 支持100Ω至1kΩ (0°C时)的铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  • 兼容2线、3线和4线传感器连接
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 全部装配并经过测试

产品详情

MAX31865PMB1外设模块(Pmod)提供了必要的硬件电路,使得MAX31865 RTD至数字转换器可连接至任何通过SPI通信来配置的与Pmod兼容扩展端口系统。IC是一颗使用简单的电阻至数字输出的转换器,适用于铂电阻温度检测器(RTD)。模块适用于PT100铂RTD。
关于全量程精度、其它RTD类型以及IC的详细工作信息,请参考MAX31865 IC数据资料。

应用

  • 工业设备
  • 仪表
  • 医疗装置

MAX31865EVKIT
MAX31865评估板
MAX31865PMB1
MAX31865外设模块

参考电路

MAXREFDES99
MAXREFDES99 参考设计

MAX7219显示驱动器扩展板

特性和优点

特征

  • 灵活的16x16点阵显示
  • mbed.org库
  • Arduino库
  • Arduino规格的平台

竞争优势

  • 便携
  • 紧凑
  • 灵活
  • 高成效
MAXREFDES42
MAXREFDES42 参考设计

IO-Link RTD温度传感器

特性和优点

特性

  • EC 61131-9
  • IQ2 IO-Link iqStack®器件
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 提供非易失性存储器用于校准
  • 故障监控
  • LED显示屏可快速显示(近似温度值)
  • IO-Link可提供更准确的温度值*

竞争优势

  • 高精度
  • 低功耗
  • 低成本
MAXREFDES99
MAX7219显示驱动器扩展板
MAXREFDES42
IO-Link RTD温度传感器

最新评论

近期浏览