MAX2673
量产400MHz至2.5GHz上变频器
- 产品模型
- 1
产品详情
- RF输出频率:400MHz至2.5GHz
- 低噪声系数:9.3dB(900MHz,MAX2671)
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 高输出交调截取点(OIP3)
- 4.8mA时为5.9dBm (MAX2660)
- 8.3mA时为7.1dBm (MAX2661)
- 3.0mA时为0.7dBm (MAX2663)
- 11.8mA时为9.6dBm (MAX2671)
- 20.5mA时为7.6dBm (MAX2673)
- 关断模式下为1µA
- 超小型表贴封装
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671/MAX2673微型、低成本、低噪声上变频器专为低电压工作而设计,非常适合便携式消费电子设备应用。IF输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号使用一个双平衡混频器进行混频。这些上变频器以40MHz和500MHz之间的IF输入频率工作,并且上变频至高达2.5GHz的输出频率。
这些上变频器提供范围广泛的电源电流和输出交调截取点电平,以优化系统性能。电源电流在额定电源电压范围内基本恒定。此外,当器件处于反VSHDN = 0的典型配置时,关断模式下的电源电流可降至1µA以下。
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671系列上变频器采用节省空间的6引脚SOT23封装。对于需要平衡IF端口的应用,可选择8引脚µMAX封装的MAX2673上变频器。
应用
- 400MHz/900MHz/2.4GHz ISM
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持式无线装置
- IEEE 802.11与无线数据
- 个人通信系统(PCS)
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2673EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX2673EUA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2673的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论