MAX2620

量产

10MHz至1050MHz、集成RF振荡器,提供缓冲输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低相位噪声振荡器:可达到-110dBc/Hz(相对于载波偏移25kHz)
  • 采用+2.7V至+5.25V单电源供电
  • 低成本硅双极性设计
  • 两个输出缓冲器提供负载隔离
  • 对电源变化不敏感
  • 功耗低至27mW (VCC = 3.0V)
  • 低电流关断模式:0.1µA(典型值)
MAX2620
10MHz至1050MHz、集成RF振荡器,提供缓冲输出
MAX2620:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2620EVKIT

MAX2620评估板

特性和优点

  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 在900MHz频率范围内调谐
  • 低相位噪声(相对于载波偏移25kHz时的典型值为-110dBc/Hz)
  • 采用+2.7V至+5.25V单电源供电
  • 两个带有50Ω SMA连接器的输出缓冲器
  • 低功耗关断模式
  • 用于振荡器储能端口表征的测试端口
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2620评估套件(EV套件)简化了具有缓冲输出的MAX2620集成振荡器的评估。借助其中基于变容二极管的储能电路,VCO可在900MHz频率范围内的大约30MHz频段上进行调谐。输出采用50Ω SMA连接器。该评估套件具有一个测试端口,有助于对MAX2620储能端口进行完整的表征,从而支持将谐振器设计用于该评估套件随附范围以外的频率范围。

 

应用

  • 900MHz无绳电话
  • 900MHz ISM波段应用
  • 模拟蜂窝电话
  • 数字蜂窝电话
  • 陆地移动无线装置
  • 窄带PCS (NPCS)

MAX2620EVKIT
MAX2620评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览