MAX2553

0、1、10波段cdma2000 femtocell收发器

在全球范围经过现场验证、尺寸最小的设计方案,加速基础设施部署

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片femtocell无线收发器
  • 工作在cdma2000/1xEVDO 0、1、10波段
  • 兼容于3GPP2 C.S0010-D femtocell标准
  • 多路LNA输入,用于监测PCS和CELL macrocell
  • 高度集成
    • 片内N分频合成器,用于产生LO
    • 无需Tx或SAW滤波器
    • 集成PA驱动器,用于低成本功率放大器设计
    • 12位AFC DAC,用于控制TCXO
    • 片内温度传感器
    • 三路通用输出
    • 参考时钟可选择CMOS和低摆幅输出
    • 通过GPO3输出PLL锁定检测
  • 经过优化的接收器性能
    • 高接收灵敏度
    • 宽动态范围Σ-Δ ADC,可通过简单的AGC进行增益切换
  • 经过优化的发送器性能
    • 增益、载波泄漏及边带抑制经过工厂校准
    • 10位增益控制分辨率,提供更高的功率精度
    • 60dB增益控制范围
    • 0dBm输出功率下符合ACPR和EVM要求
  • 环回工作模式:Tx基带输入至Rx基带输出
  • MAX-PHY串行数字接口,带有1比特I、Q数据流
  • SPI™读/写功能
  • 4线串口控制
  • 低成本、7mm x 7mm TQFN封装
MAX2553
0、1、10波段cdma2000 femtocell收发器
提问

参考资料

技术文章 3

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 1
MAX2550 量产 波段I、V和VIII WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能
产品 2
MAX2551 波段II、V WCDMA Femtocell收发器,带有GSM监测功能
MAX2552 波段III、IV、IX和X WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览