MAX2552

波段III、IV、IX和X WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能

在全球范围经过现场验证、最紧凑的无线设计,加速产品开发进程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单芯片Femto RF收发器
  • 工作在WCDMA/HSPA+频段III、IV、IX和X
  • 符合TS25.104标准
  • 多路LNA输入用于WCDMA、PCS、以及GSM宏单元监控(频段II、III、IV、V、IX以及X)
  • 高度集成
    • 片内N分频合成器产生LO信号
    • 不需要Tx SAW滤波器
    • 集成PA驱动器支持低成本功率放大器设计
    • 12位AFC DAC控制TCXO
    • 片内温度传感器
    • 三路通用输出
    • 参考时钟提供CMOS和低摆幅输出选项
    • 通过GPO3进行PLL锁定检测输出
  • 经过优化的接收性能
    • 优异的接收灵敏度
    • 高动态范围Sigma-Delta ADC允许利用简单的AGC实现增益切换
  • 经过优化的发送器性能
    • 工厂校准增益、载波泄漏以及边带抑制
    • 10位增益控制分辨率优化控制功率精度
    • 60dB增益控制范围
  • 从Tx基带输入至Rx基带输出的环回工作模式
  • MAX-PHY串行数字接口
  • SPI读/写
  • 由4线串行接口控制工作状态
  • 低成本7mm x 7mm TQFN封装
MAX2552
波段III、IV、IX和X WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能
pdp-image-unavailable
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 1
MAX2550 量产 波段I、V和VIII WCDMA Femto收发器,集成GSM监测功能
产品 2
MAX2551 波段II、V WCDMA Femtocell收发器,带有GSM监测功能
MAX2553 0、1、10波段cdma2000 femtocell收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览