MAX2247

2.4GHz SiGe线性功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.4GHz至2.5GHz工作范围
  • 高达+24dBm的线性输出功率(ACPR为低于-32dBc的一阶旁瓣抑制率,以及低于-55dBc的二阶旁瓣抑制率)
  • 3.3V,+24dBm线性输出功率下PAE为24%
    3.0V,+21dBm线性输出功率下PAE为24%
  • 29dB功率增益
  • 带缓冲输出的内部功率检测器
  • 内部50Ω输入匹配
  • 外部偏置控制实现节流控制
  • 集成偏置电路
  • +2.7V至+4.2V单电源供电
  • 0.5µA关断模式
  • 细小的裸片级封装(1.5mm x 2mm)
MAX2247
2.4GHz SiGe线性功率放大器
MAX2247:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 2
MAX2830 量产 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
MAX2831 量产 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
产品 2
MAX2820 2.4GHz 802.11b零IF收发器
MAX2242 2.4GHz至2.5GHz线性功率放大器
低噪声放大器 2
MAX2644 量产 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器
MAX2645 量产 3.4GHz至3.8GHz、SiGe低噪声放大器/PA前置驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2247的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览