MAX2820
2.4GHz 802.11b零IF收发器
产品详情
- 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
- 802.11b (11Mbps CCK和22Mbps PBCC) PHY兼容
- 完整的RF至基带收发器
- 直接转换上变频器和下变频器
- 单片低相位噪声VCO
- 集成基带低通滤波器
- 3线串行接口的集成PLL
- 用于外部功放的数字偏置控制
- 发送功率控制(范围> 25dB)
- 接收基带AGC (范围> 65dB)
- 完整的基带接口
- 数字式Tx/Rx模式控制
- 模拟接收电平检测
- 1Mbps时-97dBm Rx灵敏度
- 11Mbps时-87dBm Rx灵敏度
- +2dBm发送功率(11Mbps CCK)
- +2.7V至+3.6V单电源
- 低电流关断模式(仅MAX2821)
- 微型48引脚QFN封装
MAX2820/MAX2820A和MAX2821/MAX2821A单片零IF收发器专为802.11b (11Mbps)应用而设计,工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段。这些收发器基本上相同,只是MAX2821和MAX2821A具有低功耗关断模式和模拟电压基准输出。MAX2820A/MAX2821A为低成本产品,实质上与MAX2820/MAX2821的引脚、性能相同。这些收发器包含了所有必要电路,是完整的802.11b RF至基带收发器方案,提供完全集成的接收通道、发送通道、VCO、频率合成器和基带/控制接口。只需一个PA、RF开关、RF滤波器和少量的无源元件就可构成完整的射频前端。
这些零中频收发器省掉了外部IF和基带滤波器,而采用直接转换射频架构和单片化的接收和发送基带滤波器。它们专为802.11b (11Mbps CCK)应用而优化。基带滤波及Rx和Tx信号通道支持CCK调制方案,在所要求灵敏度水平满足10-5的误码率(BER)要求。
这些零中频收发器适用于全范围的802.11b数据速率(1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps和11Mbps)和更高速率的22Mbps PBCC™标准。MAX2820和MAX2821分别采用微小的7mm x 7mm 48引脚QFN封装。MAX2820、MAX2821、MAX2820A和MAX2821A提供48引脚、薄型QFN封装。
应用
- 2.4GHz ISM波段无线装置
- 802.11a + b双波段WLAN
- 802.11b 11Mbps WLAN
- 802.11b+ 22Mbps PBCC高数据速率WLAN
参考资料
这是最新版本的数据手册