MAX2165

一次变频DVB-H调谐器

一次变频DVB-H调谐器,内置蜂窝频段滤波器和UHF跟踪滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单+2.85V电源电压时消耗93mA (典型)电流
  • 8%占空比时21mW (典型)平均功耗
  • 直接变频结构省去了IF-SAW滤波器
  • 集成RF可调谐陷波器,用于蜂窝阻断信号
  • 集成DC偏移消除电路
  • 用于高达7dBm手机信号现场的集成RF可调谐陷波器
  • 扩展UHF波段工作
  • 5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装
MAX2165
一次变频DVB-H调谐器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX2161 ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX2162 ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览