MAX2161

ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器

具有50dB邻信道抑制比,并可保证出色的移动电视信号接收灵敏度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独立的UHF (470MHz至770MHz)和VHF (170MHz至222MHz)输入
  • 1段和3段工作
  • 低噪声系数:3.9dB (典型值)
  • 高动态范围:-98dBm至0dBm
  • 高端或低端LO注入
  • 集成VCO与谐振槽路
  • 低LO相位噪声:10kHz时,典型值为-85dBc/Hz
  • 集成频率合成器
  • 集成低IF带通滤波器
  • 48dB典型镜频抑制
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 低功耗:124mW (典型值)
  • 低功耗关断模式和待机模式
  • 2线I²C兼容(MAX2161)或3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX2162)串行控制接口
  • 纤小的3.275mm x 3.45mm x 0.55mm晶片级封装(WLP)
MAX2161
ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 2

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX2160 ISDB-T单段、低IF调谐器
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
MAX3580 直接变频TV调谐器
射频调频器 1
MAX2170 量产 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览