MAX2162
ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器
具有50dB邻信道抑制比,并可保证出色的移动电视信号接收灵敏度
产品详情
- 独立的UHF (470MHz至770MHz)和VHF (170MHz至222MHz)输入
- 1段和3段工作
- 低噪声系数:3.9dB (典型值)
- 高动态范围:-98dBm至0dBm
- 高端或低端LO注入
- 集成VCO与谐振槽路
- 低LO相位噪声:10kHz时,典型值为-85dBc/Hz
- 集成频率合成器
- 集成低IF带通滤波器
- 48dB典型镜频抑制
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- 低功耗:124mW (典型值)
- 低功耗关断模式和待机模式
- 2线I²C兼容(MAX2161)或3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX2162)串行控制接口
- 纤小的3.275mm x 3.45mm x 0.55mm晶片级封装(WLP)
MAX2161/MAX2162是针对ISDB-T 1段和3段应用而设计的低IF调谐器IC。该系列器件利用宽带下变频器直接将VHF波段和UHF波段的信号转换到低IF。其工作频率范围可延伸到170MHz至222MHz VHF波段(ISDB-TSB)和470MHz至770MHz UHF波段。
MAX2161/MAX2162内部包括:LNA、RF可变增益放大器、下变频混频器、功率检测器、IF可变增益放大器以及低IF带通滤波器。这些器件能够处理高端或低端本振(LO)注入。MAX2161/MAX2162的可变增益放大器能够提供大于106dB的增益控制范围。
MAX2161/MAX2162还包括一个完全集成的VCO和谐振槽路,以及完整的频率合成器。这些器件能够配合32MHz至40MHz的晶体/TCXO工作。此外,XTAL/TCXO的固定2分频器为各种通道解码器提供了简洁、低成本的接口。
MAX2161具有一个2线I²C兼容串行接口,而MAX2162则具有一个3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。这两款器件都具有低功耗待机模式,在该模式下关断整个信号通道,而串行接口和寄存器电路仍保持活动。此外,通过串行接口或外部逻辑引脚可使该系列器件完全关断。
MAX2161/MAX2162工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,可提供3.275mm x 3.45mm x 0.55mm、无铅、晶片级封装(WLP)或带有裸露焊盘(EP)的6mm x 6mm x 0.8mm、40引脚、薄型QFN、无铅塑料封装。
应用
- 汽车导航
- 汽车无线装置
- 蜂窝电话移动TV
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式音频设备
- 便携式TV装置
参考资料
技术文章 2
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2162的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论