MAX2022

量产

高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器

高线性度、低噪声、2GHz ZIF调制器,能够处理4载波WCDMA Tx

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1500MHz至3000MHz RF频率范围
  • 1500MHz至3000MHz LO频率范围
  • 功率可调:通过外部电流设置电阻选择工作在低功耗/低性能模式
  • 36引脚、6mm x 6mm TQFN封装,在小尺寸封装中提供较高隔离度
  • 调制器工作(2140MHz):
    • 符合四载频WCDMA 65dBc ACLR
    • 23.3dBm典型OIP3
    • 51.5dBm典型OIP2
    • 45.7dBc典型边带抑制
    • -40dBm典型LO泄漏
    • -173.2dBm/Hz典型输出噪声,无需RF输出滤波器
    • 宽带基带输入
    • 具有DC耦合输入,可直接与发射DAC接口,无需昂贵的I/Q缓冲放大器
  • 解调器工作(1890MHz):
    • 39dBm典型IIP3
    • 58dBm典型IIP2
    • 9.2dB典型转换损耗
    • 9.4dB典型NF
MAX2022
高动态范围、直接上/下变频、1500MHz至3000MHz正交调制器/解调器
MAX2022:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
对数检波器 2
MAX2015 量产 0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2016 量产 LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
快速精密数模转换器 2
MAX5895 最后购买期限 16位、500Msps、插值与调制、双路DAC,CMOS输入
MAX5875 量产 16位、200Msps、高动态性能、双路DAC,CMOS输入
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2022EVKIT

MAX2022评估板

特性和优点

  • 完全安装并经过测试
  • 输入和输出端口均带有50Ω SMA连接器
  • 1500MHz至2500MHz的RF范围
  • 高线性度以及低噪声的性能
  • 宽带基带输入/输出
  • DC耦合输入,可直接连接与DAC/ADC接口
  • 产品详情

    MAX2022评估板(EV kit)简化了MAX2022直上变频(下变频)正交调制器(解调器)的评估,MAX2022专门针对UMTS/WCDMA,cdma2000®,DCS/PCS,以及WiMAXSM基站应用。该评估板出厂时已经完全安装并经过测试。评估板的输入和输出端口带有标准的50Ω SMA连接器,可以使用RF测试设备在试验平台上快速、简单的进行评估。

    本文挡给出了评估该器件所需要的测试设备列表、验证功能的简明测试流程、评估板的电路原理图、评估板原材料清单(BOM)以及印刷电路板每层的布线图。

    应用

    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正发送器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • 单载波与多载波cdmaOne™和cdma2000基站
    • 单载波与多载波DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 单载波与多载波WCDMA/UMTS基站
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX2022EVKIT
    MAX2022评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max2022的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览