MAX2016

量产

LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量

双通道RF功率检测器,900MHz频点提供80dB动态范围

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的增益和VSWR检测器/控制器
  • 双路RF功率检测器/控制器
  • 从低频至2.5GHz频率范围
  • 在温度范围内保持高精度
  • 高达80dB的动态范围
  • 2.7V至5.25V供电范围*
  • 内部2V基准
  • 电源和温度波动时,比例稳定
  • 带误差输出的控制器模式
  • 5mm x 5mm 28引脚薄型QFN封装
MAX2016
LF至2.5GHz、双路对数检测器/控制器,用于功率、增益和VSWR测量
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
对数检波器 1
MAX2015 量产 0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2016EVKIT

MAX2016评估板

特性和优点

  • 完整的增益和VSWR检测器/控制器
  • 双通道RF功率检测器/控制器
  • 从低频至2.5GHz频率范围
  • 在温度范围内保持高精度
  • 高达80dB的动态范围
  • 2.7V至5.25V*供电范围
  • 内部2V基准
  • 电源和温度波动时,比例稳定
  • 带误差输出的控制器模式
  • 5mm x 5mm, 28引脚薄型QFN封装
*参见完整数据资料中的Power-Supply Connection部分。

产品详情

MAX2016评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,可对MAX2016双路对数检测器/控制器进行简便评估。MAX2016评估板可使器件工作在探测器或者控制器模式。RF输入采用50ͅ SMA连接器,便于同测试设备进行连接。

应用

  • 蜂窝基站、微波链路、雷达
  • 双通道、高精度AGC/RF功率控制
  • 双通道射频功率测量
  • 对数比例功能,用于RF信号
  • 军用产品
  • 远端系统监视与诊断
  • 回波损耗/VSWR测量
  • 射频/中频功率放大器(PA)线性化

MAX2016EVKIT
MAX2016评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2016的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览