MAX2015

量产

0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器

0.1GHz至3GHz、75dB RF对数检测器/控制器,全温范围内提供最佳的动态范围和最高精度

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的RF检测器/控制器
  • 0.1GHz至3GHz频率范围
  • 温度范围内极好的精度
  • 高动态范围
  • 2.7V至5.25V的电源电压范围*
  • 比例系数不因电源和温度的变化而改变
  • 提供错误输出的控制器模式
  • 典型耗电1µA的关断模式
  • 采用8引脚µMAX®封装和TDFN封装
*参见完整数据资料中的Power-Supply Connections部分。
MAX2015
0.1GHz至3GHz、75dB对数检测器/控制器
MAX2015:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2015EVKIT

MAX2015评估板

特性和优点

  • 完整的RF功率探测器/控制器
  • 50MHz至2.7GHz频率范围
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • RF输入端带50Ω SMA接头
  • 经过完全安装与测试的表面安装板

产品详情

MAX2015评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板, 用于简化对MAX2015 RF功率探测器/控制器的评估。MAX2015评估板上带有分别使器件作为探测器或控制器的接头。RF输入端采用50Ω SMA接头,为连接测试设备提供了便利。

应用

  • AGC测量与控制
  • 蜂窝基站、WLAN、微波链路、雷达及其它军用产品
  • 射频发射功率测量
  • RSSI测量

MAX2015EVKIT
MAX2015评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2015的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览