MAX20078
量产同步buck、高亮度LED控制器
业界第一款具有超快响应和伪定频调节器的汽车级Buck控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 适用于汽车领域:通过AEC-Q100认证
- 较宽输入电压范围:4.5V至65V
- 设计简单
- 无补偿元件
- 可编程开关频率
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟调光
- PWM调光
- 适合矩阵照明
- 灯串中个别LED短路/开路时可保持电流稳定
- 超快响应控制环路防止过冲和下冲
- 故障检测和保护
- 过压保护
- 开路和短路检测
- 低功耗关断模式
- 热关断
- 电感电流监测器
MAX20078为高压、同步、n沟道MOSFET控制器,适用于高电流buck LED驱动器。器件采用专有的平均电流模式控制结构调节电感电流。该控制方法不需要任何控制环路补偿,同时能够维持接近恒定的开关频率。通过检测底部同步n沟道MOSFET中的电流检测电感电流,不要求检测任何高压电流。器件工作在4.5V至65V较宽输入电压范围。器件设计用于高频操作,可工作在高达1MHz开关频率。高边和低边栅极驱动器具有2A峰值源出和吸入电流能力。驱动器电路也包括逻辑电路,提供自适应非重叠定时,防止瞬态期间的贯通电流。器件包括模拟和PWM调光。器件包括5V VCC稳压器,能够为外部电路提供10mA电流。器件也包括电流监测器,可提供与电感电流成比例的模拟电压。器件具有故障标识,指示输出开路和短路。保护特性包括电感限流保护、过压保护和热关断。MAX20078采用节省空间(3mm × 3mm)的16引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用
- 汽车前灯
- 汽车矩阵灯
- 恒流调节器
- 抬头显示
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20078ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20078ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20078ATE/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20078ATE/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX20078ATE/VY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20078ATE/VY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20078ATEY+ | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20078ATEY+T | 16-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX20078AUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX20078AUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX20078AUE/V+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX20078AUE/V+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX20078ATE+ | 量产 | |
MAX20078ATE+T | 量产 | |
MAX20078ATE/V+ | 量产 | |
MAX20078ATE/V+T | 量产 | |
MAX20078ATE/VY+ | 量产 | |
MAX20078ATE/VY+T | 量产 | |
MAX20078ATEY+ | 量产 | |
MAX20078ATEY+T | 量产 | |
7月 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX20078AUE+ | 量产 | |
MAX20078AUE+T | 量产 | |
MAX20078AUE/V+ | 量产 | |
MAX20078AUE/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册