MAX1935

量产

采用微型DFN封装的500mA低压线性稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持500mA输出电流
  • 输出电压低至0.8V
  • 500mA时的压差低至175mV
  • 输出电压精度:±1.5%
    • 预设电压:1.5V
    • 可调范围:0.8V至4.5V
  • 电源良好输出
  • 接地电流低至210μA
  • 关断电流:0.02µA
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 微型1.9W、8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装
MAX1935
采用微型DFN封装的500mA低压线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 3
MAX1806 量产 500mA、低电压、线性稳压器,µMAX封装
MAX1792 量产 500mA、低压差线性稳压器,µMAX封装
MAX1818 量产 500mA、低压差线性稳压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1935的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览