MAX1916

量产

低压差、恒流、三路白光LED偏置电源

用单节Li+电池驱动3只白光LED,亮度匹配达0.3%

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 9mA时200mV压差
  • 最大60mA/LED偏置电流
  • 0.3%的LED电流匹配
  • 简单的LED亮度控制
  • 40µA低电源电流
  • 0.05µA关断电流
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 热关断保护
  • 小巧的6引脚、薄型SOT23封装(高1mm)
MAX1916
低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1916的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览