MAX1879
量产简单、高效率、1节Li+电池脉冲充电器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 通过简单的设计充分降低热量
- 元件数量少,无需电感
- 电池充满指示器
- 0.75%高精度电池调节
- 移除插墙式电源时的电池电流消耗为1.5µA(最大值)
- 在4.0V下重新开始充电
- 连续过压和过温保护
- 安全地为接近耗尽的电池预充电
- 移除电源时自动关断
- 可从低至4.5V的电压为1节电池充电
- MAX1679的引脚兼容升级版本
MAX1879单节锂离子电池充电器采用高效的脉冲充电架构,可充分降低便携式设备的功耗。该架构兼具开关模式充电器的高效率与线性充电器的简易性和低成本。与限流插墙式电源和PMOS晶体管结合使用时,这种简单的器件支持安全、快速地对单节锂离子电池进行充电。
MAX1879以三种方式之一启动充电:电池插入、充电器上电或切换THERM引脚。主要安全特性包括连续电压和温度监控、预设充电器超时以及在8mA预充电电流模式下对接近耗尽的电池进行充电。该器件会在自动检测到输入电源移除后关断,以充分减少电池的电流消耗。整体系统精度为0.75%,可确保电池容量得到充分利用,而不会降低循环寿命。
MAX1879采用节省空间的8引脚µMAX®封装。提供了评估套件(MAX1879EVKIT)以帮助缩短设计时间。
应用
- 手机
- 消费类音频设备
- 无线电话
- 数码相机
- 全球定位系统(GPS)
- 寻呼机
- 掌上型电脑、手持终端
- 触控笔输入型掌上电脑、PDA和组织整理工具
- 智能电池组/充电器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1879EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1879EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
脉冲电池充电器 1 | ||
MAX1736 | 量产 | SOT23封装、单节Li+电池充电器,配合限流型电源使用 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1879的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论