MAX1874

量产

USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,带OVP与温度调节

USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,具有过压保护和热调节

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 从USB口或AC适配器充电
  • 自动切换至AC适配器
  • 热量限制简化了电路板设计
  • 小型、大功率16引脚、薄型QFN封装
  • 最高保护电压达18V
  • 软启动
  • 自动的电池与输入负载切换
MAX1874
USB/AC适配器双路输入、单节Li+电池充电器,带OVP与温度调节
MAX1874:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 2
MAX1551 量产 SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器
MAX1555 量产 SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1874EVKIT

MAX1874评估板

特性和优点

  • 直流输入高达18V
  • USB输入高达6.5V
  • 通过USB和/或交流适配器充电
  • B型USB连接器
  • 交流适配器插座
  • 通过跳线可方便配置充电过程

产品详情

MAX1874评估板(EV kit)设计用于演示MAX1874单节Li+电池充电器,由USB和/或交流适配器供电。评估板包含一个交流适配器插座、一个B型USB连接器和一个LED充电指示器。

评估板具有4组跳线(JU1至JU4),便于改变电池充电器配置。跳线JU1用于开启或关闭充电过程;跳线JU2用于选择100mA或500mA的USB最大充电电流;跳线JU3启用热敏电阻检测;跳线JU4用于设置750mA或1A的快速充电电流,快速充电电流还可以通过电阻调整。

可接受高达18V的直流输入,但当输入电压高于6.2V时禁止充电。允许高达6.5V的USB输入。

应用

  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • PDA
  • 无线应用

MAX1874EVKIT
MAX1874评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1874的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览