MAX1811

量产

USB供电的Li+充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接从USB端口为单节锂离子电池充电
  • 整体充电精度:0.5%
  • 外部元件很少
  • 不需要输入二极管
  • 自动IC热调节
  • 预先调理接近耗尽的电池
  • 方便的电源SO-8封装(1.4W)
MAX1811
USB供电的Li+充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论