MAX1806

量产

500mA、低电压、线性稳压器,µMAX封装

低输入、输出电压线性稳压器,可输出高达500mA的电流,采用小尺寸µMAX封装

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持500mA输出电流
  • 输出低至0.8V
  • 500mA时的压差低至175mV
  • 输出电压精度:±1%
    • 预设为0.8V、1.5V、1.8V、2.5V或3.3V
    • 可调范围:0.8V至4.5V
  • 电源正常输出
  • 210µA低接地电流
  • 关断电流:0.02µA
  • 热过载保护
  • 输出电流限值
  • 小型1.3W、8引脚功率µMAX封装
  • 温度范围:-40°C至+85°C
MAX1806
500mA、低电压、线性稳压器,µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1806的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论