MAX1736

量产

SOT23封装、单节Li+电池充电器,配合限流型电源使用

SOT23、单节Li+电池充电器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型6引脚SOT23封装
  • 独立操作或µP控制的操作
  • 电压设定点精度:0.5%
  • 超低功耗
  • 低输入电压:4.7V(最小值)
  • 通过补充充电实现满电池容量
  • 无需电感
  • 安全地为接近耗尽的电池预充电
  • 移除输入电源时自动关断
MAX1736
SOT23封装、单节Li+电池充电器,配合限流型电源使用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关电池充电器 1
MAX745 量产 开关模式锂离子电池充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1736EVKIT

MAX1736评估板

特性和优点

  • 简单的独立应用电路
  • 经过轻松配置即可用于+4.1V电池
  • 兼容微控制器
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试
  • 输入电源范围:+4.7V至+20V

产品详情

MAX1736评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含一个单节锂离子电池充电器。该评估套件包含一个限流800mA插墙式电源交流适配器,可以安全快速地将锂离子电池充电至+4.2V(MAX1736EUT41为+4.1V)。该评估套件适用于独立操作或与微控制器接口的应用。

 

应用

  • 摇篮架充电器
  • 数码相机
  • PDA及其它手持设备
  • 自充电电池组
  • 单节Li+电池供电便携应用
  • 小型手持设备
  • 无线手机

MAX1736EVKIT
MAX1736评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1736的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览