MAX17263

量产

ModelGauge m5 EZ单节/多节电池电量计,集成LED控制

业界最小、独立式、单节/多节Li+电池电量计,集成LED驱动器和按键

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ModelGauge m5 EZ
    • 无需电池特征分析,支持EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电压时的误差
    • 避免库伦计数器的漂移
    • 电流、温度和老化补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 监测单节或多节串联的电池组
  • 集成LED控制,支持按键控制
    • 驱动3至12颗LED,自动计数
  • 利用I2C命令定制LED控制模式
  • 高精度电流检测
    • 高边或低边检测选项
  • 较宽的检流电阻范围:1mΩ至1000mΩ
  • PCB金属线 + 温度补偿
  • 支持Li+及其变体,包括LiFePO4
  • 热敏电阻或1°C内部温度
  • 动态功率检测估算放电期间的电池容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17263
ModelGauge m5 EZ单节/多节电池电量计,集成LED控制
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 2
MAX17260 量产 5.1μA、ModelGauge m5 EZ单节电池电量计,提供高边电流检测选项
MAX17261 量产 5.1μA、ModelGauge m5 EZ多节电池电量计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17263GEVKIT

MAX17263评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测单节或多节电池组
  • 板载LED
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选PCB布线检流电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17263G评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的表贴PCB,用于评估独立式ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持和便携设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17263G评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载: www.maximintegrated.com/products/MAX17263(设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 备用电池
  • 无人机
  • 电动自行车
  • 照明灯和手电筒
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 医疗设备
  • 电动工具
  • 玩具
  • 无线扬声器

MAX17263GEVKIT
MAX17263评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览