MAX17261

量产

5.1μA、ModelGauge m5 EZ多节电池电量计

业界IQ最低的多节电池电量计,采用ModelGauge m5 EZ算法,无需电池特征分析

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ModelGauge m5 EZ
    • 不要求进行特征分析即可实现电池计量的EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电压时的误差
    • 避免库伦计数器的漂移
    • 老化、电流和温度补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 5.1μA低工作电流
  • 监测多节电池
  • 支持较宽的检流电阻范围1mΩ至1000mΩ
  • PCB引线 + 温度补偿
  • 支持Li+及其变体,包括LiFePO4
  • 热敏电阻或1°C精度的内部测温
  • 动态功率检测估算放电期间的功率容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17261
5.1μA、ModelGauge m5 EZ多节电池电量计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池ID和验证 2
MAX17205 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
MAX17215 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
库仑计(电池电量计) 1
MAX17049 量产 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX17261GEVKIT

MAX17261 评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测2节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+4.6V至+39.2V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17261G/MAX17261X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17261G/MAX17261X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:MAX17261 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

 

应用

  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 医疗设备
  • 手持式计算机和终端设备
  • 金融终端
  • 移动打印机
  • 增强/虚拟现实设备
  • 机器人
  • 电动自行车
  • 电池备份
  • 无线扬声器

eval board
MAX77963EVKIT

MAX77963 评估套件

特性和优点

  • 评估带集成式 FET、适用于 2 节/3 节锂离子电池的 MAX77963 USB Type-C 升降压充电器
  • 演示 3.5V 至 23V 输入电压范围
  • 演示高达 3.2A 的充电性能
  • 演示 USB-OTG 功能
  • 演示采用板载 Dummy 热敏电阻,符合 JEITA 要求
  • 演示 8 通道 12 位 SAR ADC
  • 演示扩频
  • 全面装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77963 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估 3.2A USB Type-C® 升降压充电器 MAX77963。

MAX77963 评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 通信接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站 www.analog.com/max77963evkit 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

eval board
MAX17261XEVKIT

MAX17261 评估板

特性和优点

  • ModelGauge m5算法
  • 监测2节以上的电池组
  • 电池组输入电压范围为+4.6V至+39.2V
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17261G/MAX17261X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。

MAX17261G/MAX17261X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:MAX17261 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

 

应用

  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 医疗设备
  • 手持式计算机和终端设备
  • 金融终端
  • 移动打印机
  • 增强/虚拟现实设备
  • 机器人
  • 电动自行车
  • 电池备份
  • 无线扬声器

MAX17261GEVKIT
MAX17261 评估板
MAX77963EVKIT
MAX77963 评估套件
MAX17261XEVKIT
MAX17261 评估板

参考电路

MAXREFDES1260
MAXREFDES1260 参考设计

Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

特性和优点

  • Proven PCB Layout
  • Full Assembled and Tested
  • Monitors from 2S Cell Packs
  • Windows 10 Compatible Software
  • I2C serial interface Applications
  • Tablets, Two-in-One Laptops
  • Digital Imaging (DSC, DVC)
  • USB Type-C Two-Cell Pack Equipment
MAXREFDES1260
Li Battery Charger and Monitor System with 3A USB-C Input

最新评论

近期浏览